PSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer:103008480
Archiv

Produktmerkmale
- USB-Programmierkabel zur Programmierung und/oder Diagnose der PSC1-Steuerungssysteme
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungPSC1-A-90-PROG-CABLE
Artikelnummer (Bestellnummer)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-22-20
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-22-20
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-20
ETIM Nummer, Version 7.0EC000237
ETIM Nummer, Version 6.0EC000237
Allgemeine Daten
Bruttogewicht250g
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Lieferumfang
LieferumfangSchnittstellenumsetzer
- USB Anschlusskabel Typ USB A-B zur Verbindung des Umsetzers mit dem PC
- Serielles Schnittstellenkabel mit 2x RJ10-Steckern zur Verbindung des Umsetzers mit der Baugruppe
- USB Anschlusskabel Typ USB A-B zur Verbindung des Umsetzers mit dem PC
- Serielles Schnittstellenkabel mit 2x RJ10-Steckern zur Verbindung des Umsetzers mit der Baugruppe
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.08.2026, 04:09