PSC1-C-10-SDM1-MC
Artikelnummer:103008444
Archiv

Produktmerkmale
- Speicherkarte
- Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für 1 Achse
- Modular erweiterbar auf bis zu 64 sichere Ein-/Ausgänge
- 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
- 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
- 2 Meldeausgänge
- 2 sichere Relaiskontakte
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPSC1-C-10-SDM1-MC
Artikelnummer (Bestellnummer)103008444
EAN (European Article Number)4030661455051
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-22-07
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-07
ETIM Nummer, Version 7.0EC000236
ETIM Nummer, Version 6.0EC000236
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
Bruttogewicht568g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SD Card SlotJa
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang)2
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig)2
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge14
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge4
Anzahl der Meldeausgänge2
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal2
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Befestigungauf Normschiene aufschnappbar
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Aderquerschnitt, minimum24AWG
Aderquerschnitt, maximum12AWG
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite67,5mm
Höhe100mm
Tiefe115mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum5%
Relative Feuchtigkeit, maximum85%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Ausführung der SchaltelementeAusgänge umschaltbar zu 2x pn-schaltend
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektromagnetische VerträglichkeitDIN EN 61800-3DIN EN 62061
StöraussendungDIN EN 61000-6-4
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Lieferumfang
LieferumfangAnschlussklemmenRückwandbusverbinder
Elektrische Daten - Achsüberwachung
Anzahl der Achsüberwachungen, maximal1
Achsüberwachung, Encoder-TypNäherungsschalterSINCOSSSITTL
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 14:45