PSC1-E-23-SDM2
Artikelnummer:103058668

Produktmerkmale
- Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
- Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für bis zu 2 Achsen
- unterstützt Encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 sichere digitale Eingänge
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungPSC1-E-23-SDM2
Artikelnummer (Bestellnummer)103058668
EAN (European Article Number)4030661662800
eCl@ss Nummer, Version 12.027-24-22-04
eCl@ss Nummer, Version 11.027-24-22-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-22-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001419
ETIM Nummer, Version 6.0EC001419
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULusTÜV
Allgemeine Daten
Bruttogewicht403g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge12
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bise
Kategorie4
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Befestigungauf Normschiene aufschnappbar
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
Aderquerschnitt, minimum24AWG
Aderquerschnitt, maximum12AWG
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite45mm
Höhe100mm
Tiefe115mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +50 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +70 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum5%
Relative Feuchtigkeit, maximum85%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektromagnetische VerträglichkeitDIN EN 61800-3DIN EN 62061
StöraussendungDIN EN 61000-6-4
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Lieferumfang
LieferumfangAnschlussklemmenRückwandbusverbinder
Elektrische Daten - Achsüberwachung
Anzahl der Achsüberwachungen, maximal2
Achsüberwachung, Encoder-TypNäherungsschalterSINCOSSSITTL
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 20:45