RDAN6
Artikelnummer:101188331

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRDAN6
Artikelnummer (Bestellnummer)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Allgemeine Daten
AusführungDrehantrieb für Potentiometer
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringAluminium
Werkstoff der PotentiometeraufnahmeMessing, vernickelt / Edelstahl
Werkstoff des DrehknopfesABS
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Drehknopfsgrau
Bruttogewicht50g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
Betätigungskraft0,2N
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe31mm
Einbautiefe63mm
Durchmesser des Drehknopfes19mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Bohrung der Potentiometeraufnahme30 … 40 mm
Durchmesser der Welle, maximum6mm
Dicke der Frontplatte, minimum1,5mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +80 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 18:15