RDRZ45RT.B/EFM
Artikelnummer:101214182

Produktmerkmale
- mit Rastung
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRDRZ45RT.B/EFM
Artikelnummer (Bestellnummer)101214182
EAN (European Article Number)4030661579306
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-12
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-12
ETIM Nummer, Version 7.0EC001038
ETIM Nummer, Version 6.0EC001038
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
BauformIntegrierter SprungmechanismusRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsMessing, beschichtet
Werkstoff des FrontringMessing, verchromt
Farbe des Bedienteilsrot
Farbe des Frontringesgelb
Bruttogewicht150g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-TasterJa
BefestigungsflanschJa
SicherheitsfunktionenJa
Sprungmechanismus integriertJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
EntriegelungZug-Entriegelung
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Betätigungshub4mm
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des NOT-HALT25N
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe27,5mm
Einbautiefe37,2mm
Hinweis (Einbautiefe)Tiefe hinter Frontplatte inklusiv einem Kontaktelement
Durchmesser des Bedienkopfes45mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des NOT-HALT, maximum600/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 23:23