RDTWS/514
Artikelnummer:101204428

Produktmerkmale
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRDTWS/514
Artikelnummer (Bestellnummer)101204428
EAN (European Article Number)4030661588650
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-10
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-10
ETIM Nummer, Version 7.0EC000221
ETIM Nummer, Version 6.0EC000221
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungDrucktaster
BauformRundTastend
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsAluminium
Werkstoff der KalotteAluminium
Werkstoff des FrontringAluminium, eloxiert
Farbe des Bedienteilsweiß
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht40g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Mit Symbol BeschriftungJa
FrontplattenmontageJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Vollisolation Ja
Mechanische Daten
Entriegelungohne
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte10.000.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Symbol Beschriftung Nummer514
Ausführung der BeschriftungLaser
Typische Betätigungskraft des Drucktasters1,5N
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbauhöhe11mm
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Gesamtdurchmesser39,5mm
Höhe der Tastfläche0,5mm
Durchmesser der Tastfläche28mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-28 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 05:22