RF-AZ/AZM201-B30-SZ
Artikelnummer:103001074

Produktmerkmale
- ermöglicht das Nachrüchsten einer integrierten Sperrzange
- geeignet für vorhandene B30-Betätiger-Systeme
- Sperrzange mit 3 Bohrungen
- für unübersichtliche Anlagen
- verhindert Betätigung des Schalters
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRF-AZ/AZM201-B30-SZ
Artikelnummer (Bestellnummer)103001074
EAN (European Article Number)4030661421698
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
WerkstoffMetall
Farbe des Produktesschwarz
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sperrzange integriertJa
Mechanische Daten
Betätiger-AnbauAußen
Mechanische Daten - Abmessungen
Tiefe5mm
Länge des Betätigers60mm
Breite des Betätigers115mm
Lieferumfang
Lieferumfang1x Montageplatte
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.09.2026, 01:21