RLDEWS24
Artikelnummer:101195136

Produktmerkmale
- Schraubanschluss
- Montageflansch-Position 3
- weiße LED
- 24 VAC/DC
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRLDEWS24
Artikelnummer (Bestellnummer)101195136
EAN (European Article Number)4030661487366
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC000204
ETIM Nummer, Version 6.0EC000204
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecURus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
KlimabeanspruchungIEC 60068-2-30
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht23g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, allgemeinJa
Mechanische Daten
Montageanweisungaufsteckbar
Montageflansch-Position3
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussbezeichnungEN 50005EN 50013
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
Anzugsdrehmoment der Klemmen1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge46mm
Breite10mm
Tiefe45mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Erschütterungsfestigkeit20 g / 10 ... 150 Hz
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui440 V
Verschmutzungsgrad3
Zustandsanzeige
Farbe der LEDweiß
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)Versorgungsspannung UB: 24 VAC/DC
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 07:16