RM40S-C
Artikelnummer:103004897

Produktmerkmale
- Türanschlag mit magnetischer Rastung
- allseitig kombinierbar
- Rastkraft abhängig von Montage
- Edelstahlgehäuse
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRM40S-C
Artikelnummer (Bestellnummer)103004897
EAN (European Article Number)4030661435015
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesEdelstahl
Bruttogewicht433g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verdeckte, rückseitige Gewindebohrungen Ja
Mechanische Daten
Aktive Flächedeckelseitigseitlichwinkelseitig
Haftkraft25N35N60N
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite88mm
Höhe27mm
Tiefe14,5mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.11.2026, 22:09