RMLFBL
Artikelnummer:101188296

Produktmerkmale
- flache Kalotte
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRMLFBL
Artikelnummer (Bestellnummer)101188296
EAN (European Article Number)4030661487274
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformFlache KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff der KalotteGlas
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe der Kalotteblau
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Dichtungsbalgesblau
Bruttogewicht45g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Integrierte Anzeige, allgemeinNein
Mechanische Daten
Betätigungskraft0,2N
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Gesamtdurchmesser39,5mm
Höhe der Kalotte0,5mm
Durchmesser der Kalotte25mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.11.2026, 22:33