RMLFRT
Artikelnummer:101188294

Produktmerkmale
- flache Kalotte
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Schutzart IP65
- Aluminiumgehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRMLFRT
Artikelnummer (Bestellnummer)101188294
EAN (European Article Number)4030661487243
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-11
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-11
ETIM Nummer, Version 7.0EC000223
ETIM Nummer, Version 6.0EC000223
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungFrontplattenmontageLeuchtmelder
BauformFlache KalotteRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff der KalotteGlas
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe der Kalotterot
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht45g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
BeleuchtbarJa
BefestigungsflanschJa
Vollisolation Ja
Integrierte Anzeige, allgemeinNein
Mechanische Daten
Betätigungskraft0,2N
BefestigungMontageflansch ELM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Betätigungshub, minimum4mm
Betätigungshub, maximum5mm
Mechanische Daten - Abmessungen
Hinweis (Einbauhöhe)Höhe vor der Frontplatte.
Gesamtdurchmesser39,5mm
Höhe der Kalotte0,5mm
Durchmesser der Kalotte25mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Lieferumfang mit Montageflansch ELM
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 18:59