RS655-Z22-DS
Artikelnummer:153031618

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Schutzart IP66, IP67
- Zentrale Anschlussklemme
- Mechanische Schaltzustandsanzeige
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRS655-Z22-DS
Artikelnummer (Bestellnummer)153031618
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002033
ETIM Nummer, Version 6.0EC002033
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 620EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Werkstoff des GehäusesGrauguss, lackiert
Werkstoff des GehäusedeckelsGrauguss, lackiert
Länge des Seils, maximum100m
Bruttogewicht6.200g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)100.000Schaltspiele
Mechanische Daten
BetätigungselementSeilzughebel
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
BetätigungsrichtungRechts und Links (zweiseitig wirkend)
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung2 x M25 x 1,5
AnschlussartFederkraftklemme
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP66IP67
Umgebungstemperatur-40 ... +70 °C
SchutzklasseI
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom6A
Bemessungsbetriebsspannung230VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-153A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-133A
SchaltprinzipSprungschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus ProtokollDuplineSafe
Elektrische Daten - Dupline
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
Anschlussquerschnitt, minimum0,2 mm², starr0,25 mm², flexibel
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel4 mm², starr
Elektrische Daten - DuplineSafe
Bemessungsbetriebsspannung8,3VDC
Stromaufnahme1mA
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Seilzug-Notschalter
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.10.2026, 06:19