RSS 36-I1-D-R
Artikelnummer:101218842
Archiv

Produktmerkmale
- Individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- 1 x Anschlussleitung 8-polig
- seitliche Betätigung
- Kunststoffgehäuse
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- versetzt anfahrbar
- integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungRSS 36-I1-D-R
Artikelnummer (Bestellnummer)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
CodierungIndividuelle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
WirkprinzipRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Topologie des SenorsReihenschaltungsgerät
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast
Reaktionszeit, maximum100ms
Risikozeit, maximum200ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum100ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch die Sicherheitseingänge, maximum0,5ms
Bruttogewicht80g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
DiagnoseausgangJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
KaskadierbarJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs3
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD-Wert2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsebeneseitlich
Aktive Flächeseitlich
Rastkraft, circa18N
BefestigungZur Montage der Sensoren sowie bei seitlicher Befestigung der Betätiger reichen 25 mm Schraubenlänge. Bei hochkant montiertem Betätiger sowie bei Verwendung der Dichtungsscheiben werden 30 mm lange Schrauben empfohlen.
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M4 (Zylinderkopfschrauben mit Unterlegscheiben DIN 125A / Form A)
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, minimum2,2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum2,5Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch12mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao10mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar16mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum2mm
Wiederholgenauigkeit R0,5mm
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)Seitlicher Versatz: Die lange Seitenfläche erlaubt einen max. Höhenversatz (x) von Sensor und Betätiger um 8 mm (z.B. Montagetoleranz oder durch Absacken der Schutztür). Der Querversatz (y) beträgt max. ± 18 mm (siehe Abbildung: Funktionsweise).Mindestabstand von zwei Sensorsystemen 100 mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
Länge der Leitung2m
AnschlussartKabel (Y-UL 2517), 8-polig
Anschlussquerschnitt, maximum8 x 0,35 mm²
Aderquerschnitt22AWG
LeitungstypLiYY
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors22mm
Breite des Sensors106,3mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67IP69
Umgebungstemperatur-28 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-28 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 %
Betriebsstrom, minimum0,5mA
Leerlaufstrom I0, typisch35mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom600mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Elektrische Absicherung, maximum2A
Bereitschaftsverzögerung, maximum2.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeX1 und X2
Schaltschwellen−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Stromaufnahme der Sicherheitseingänge5mA
Testpulsdauer, maximum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeY1 und Y2
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum1V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,25A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Testpulsintervall, typisch1.000ms
Testpulsdauer, maximum0,3ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC2
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1C2
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bezeichnung, DiagnoseausgängeOUT
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum2V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungIEC 61000-6-4
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)gelbe LED: Betriebszustandgrüne LED: Versorgungsspannungrote LED: Fehler
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Ue
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1
PIN 3A2 GND: blau
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1: schwarz
PIN 5OUT Diagnoseausgang OUT: grau
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2: violett
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2: rot
PIN 8IN ohne Funktion: rosa
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)RST 36-1RST36-1-R
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 1 ms müssen von der Auswertung toleriert werden. Eine Querschlusserkennung in der Auswertung ist nicht notwendig.Bei der individuellen Codierung wird ein RST-Betätiger durch eine einfache Routine während der Inbetriebnahme angelernt, so dass jegliche Form der Manipulation durche einen Ersatzbetätiger dauerhaft ausgeschlossen ist.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.11.2026, 02:36