RSS 36-I2-ST-AS-R
Artikelnummer:103001539

Produktmerkmale
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- mit Rastung
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- optional mit integrierter Magnetrastung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRSS 36-I2-ST-AS-R
Artikelnummer (Bestellnummer)103001539
EAN (European Article Number)4030661426228
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELASi-SaWcULusECOLABTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungIndividuelle Codierung, mehrfach anlernbar
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
WirkprinzipRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Reaktionszeit, maximum100ms
Risikozeit, maximum200ms
Bruttogewicht128g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
RastungJa
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der Anfahrrichtungen3
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert5,13 x 10⁻¹⁰/h
PFD-Wert3,24 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Hinweis (Mechanische Lebensdauer)Betätigungsgeschwindigkeit < 0,25 m/sSchaltspiele bei Türmassen ≤ 5 kg
Rastkraft, circa18N
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M4 (Zylinderkopfschrauben mit Unterlegscheiben DIN 125A / Form A)
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, minimum2,2Nm
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum2,5Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand, typisch12mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao10mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar20mm
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum2mm
Wiederholgenauigkeit R0,5mm
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)Seitlicher Versatz: Die lange Seitenfläche erlaubt einen max. Höhenversatz (x) von Sensor und Betätiger um 8 mm (z.B. Montagetoleranz oder durch Absacken der Schutztür). Der Querversatz (y) beträgt max. ± 18 mm (siehe Abbildung: Funktionsweise).Mindestab
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors22mm
Breite des Sensors106,3mm
Höhe des Sensors25mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67IP69
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bereitschaftsverzögerung, maximum5.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum100mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0Betätiger liegt an
AS-i Parameter Bits, P1Grenzbereichsmeldung (FID)
AS-i Parameter Bits, P2Manipulationsschutzzeit aktiv (FID)
AS-i Parameter Bits, P3Gerätefehler (FID)
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)(1) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 / Peripheriefehler erkannt / Manipulationsschutzzeit aktiv(2) gelbe LED: Gerätestatus (Freigabestatus) / Grenzbereichsmeldung / Gerätefehler
Kontaktbelegung
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)RST 36-1-R
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.07.2026, 08:15