RSS260-D-ST
Artikelnummer:103003602

Produktmerkmale
- Universelle Codierung mit RFID-Technologie
- 1 x Einbaustecker M8
- Frontale und seitliche Betätigung möglich
- Kunststoffgehäuse
- einfache Montage ohne zusätzliche Winkel
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRSS260-D-ST
Artikelnummer (Bestellnummer)103003602
EAN (European Article Number)4030661436418
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELcULusFCCICTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-5-3EN 61508EN ISO 13849-1
CodierungUniverselle Codierung
Codierstufe gemäß EN ISO 14119gering
WirkprinzipRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
GehäusebauformQuader
Einbaubedingungen (mechanisch)nicht bündig
Topologie des SenorsReihenschaltungsgerät
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff, Thermoplast
Risikozeit, maximum200ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum100ms
Bruttogewicht48g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
DiagnoseausgangJa
KurzschlusserkennungJa
QuerschlusserkennungJa
ReihenschaltungJa
SicherheitsfunktionenJa
KaskadierbarJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs3
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der Pole8
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert6,80 x 10⁻¹⁰/h
PFD-Wert1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten
Betätigungsebeneseitlichvorderseitig
Aktive Flächeseitlichvorne
BefestigungZur Montage der Sensoren reichen üblicherweise 20 mm Schraubenlänge. Bei Verwendung der Montageplatten werden 25 mm lange Schrauben empfohlen.
Ausführung der Befestigungsschrauben2x M4
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben, maximum0,8Nm
Mechanische Daten - Schaltabstände
Typischer Schaltabstand, frontal12mm
Typischer Schaltabstand, seitlich9mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao, frontal10mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar, frontal18mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao, seitlich6mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar, seitlich15mm
Hinweis (Sao)Die Angaben des gesicherten Schaltabstands Sao beziehen sich auf einen Temperaturbereich −10 °C … +60 °C. Bei einem Temperaturbereich von −28 °C … +65 °C reduziert sich Sao um 2 mm.
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor ak
Hysterese (Schaltabstand), maximum2mm
Wiederholgenauigkeit R0,5mm
Hinweis (Wiederholgenauigkeit R)Seitlicher Versatz: Die lange Seitenfläche erlaubt einen max. Höhenversatz (x) von Sensor und Betätiger um 8 mm (z.B. Montagetoleranz oder durch Absacken der Schutztür). Der Querversatz (y) beträgt max. ± 18 mm (siehe Abbildung: Funktionsweise).Mindestabs
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Hinweis (Länge der Sensorkette)Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom
Hinweis (Reihenschaltung)Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD
Anschluss (mechanisch)Einbaustecker M12, 8-polig, A-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors29,5mm
Breite des Sensors39,2mm
Höhe des Sensors18mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-28 ... +65 °C
Lager- und Transporttemperatur-28 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (PELV gemäß EN 60204-1)24 VDC -15 % / +10 % (PELV gemäß EN 60204-1)
Betriebsstrom, minimum0,5mA
Leerlaufstrom I0, typisch35mA
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom600mA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom100A
Elektrische Absicherung, maximum2A
Bereitschaftsverzögerung, maximum2.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Bezeichnung, SicherheitseingängeX1 und X2
Stromaufnahme bei 24 V5mA
Testpulsdauer, maximum1ms
Testpulsintervall, minimum100ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1C2C3
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bezeichnung, SicherheitsausgängeY1 und Y2
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Ausgangsstrom, maximum0,25A
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum1V
Reststrom Ir, maximum0,5mA
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,25A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,25A
Testpulsintervall, typisch1.000ms
Testpulsdauer, maximum1ms
Klassifizierung ZVEI CB24I, QuelleC1
Klassifizierung ZVEI CB24I, SenkeC1
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bezeichnung, DiagnoseausgängeOUT
Bemessungsbetriebsstrom50mA
Ausführung der Schaltelementekurzschlussfest, p-schaltend
Spannungsfall Ud, maximum2V
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1224VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-120,05A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-130,05A
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungIEC 61000-6-4
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)gelbe LED: Betriebszustandgrüne LED: Versorgungsspannungrote LED: Fehler
Kontaktbelegung
PIN 1A1 Ue: weiß
PIN 2X1 Sicherheitseingang 1: braun
PIN 3A2 GND: grün
PIN 4Y1 Sicherheitsausgang 1: gelb
PIN 5OUT Diagnoseausgang OUT: grau
PIN 6X2 Sicherheitseingang 2: rosa
PIN 7Y2 Sicherheitsausgang 2: blau
PIN 8IN ohne Funktion: rot
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)RST-U-2RST16-1RST260-1
Empfehlung SicherheitsschaltgerätPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 12:56