RSS260-I2-ST-AS-DU
Artikelnummer:103045605
Archiv

Produktmerkmale
- Mehrfach anlernbare individuelle Codierung mit RFID-Technologie
- Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
- Sicherheits-Sensor, elektronisch
- Kunststoffgehäuse
- kleine Bauform, hoher Schaltabstand
- Schutzart IP65 / IP67
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungRSS260-I2-ST-AS-DU
Artikelnummer (Bestellnummer)103045605
EAN (European Article Number)4030661565293
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-46-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN 60947-5-3EN 61508EN 62026-2EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
CodierungIndividuelle Codierung, mehrfach anlernbar
Codierstufe gemäß EN ISO 14119hoch
WirkprinzipRFID
Frequenzband RFID125kHz
Sendeleistung RFID, maximum-6dBm
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast
Werkstoff der aktiven FlächenKunststoff, Thermoplast
Risikozeit, maximum200ms
Reaktionszeit der Sicherheitsausgänge bei Abschaltung durch Betätiger, maximum140ms
Bruttogewicht55g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
SicherheitsfunktionenJa
Integrierte Anzeige, allgemeinJa
Anzahl der Anfahrrichtungen2
Anzahl der Pole4
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, bise
Kategorie4
PFH-Wert3,93 x 10⁻¹⁰/h
PFD-Wert6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in3
Gebrauchsdauer20Jahre
Mechanische Daten - Schaltabstände
Schaltabstand Sn9 mm (bei seitlicher Anfahrt)12 mm
Typischer Schaltabstand, frontal12mm
Typischer Schaltabstand, seitlich9mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao, frontal10mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar, frontal18mm
Gesicherter Schaltabstand "EIN" Sao, seitlich6mm
Gesicherter Schaltabstand "AUS" Sar, seitlich15mm
Hinweis (Sao)Die Angaben des gesicherten Schaltabstands Sao beziehen sich auf einen Temperaturbereich −10 °C … +60 °C. Bei einem Temperaturbereich von −25 °C … +60 °C reduziert sich Sao um 2 mm.
Hinweis (Schaltabstand)Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3
Hysterese (Schaltabstand), maximum2mm
Wiederholgenauigkeit R0,5mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss (mechanisch)Einbaustecker M8, 4-polig, A-codiert
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors18mm
Breite des Sensors40mm
Höhe des Sensors29,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65IP67
Umgebungstemperatur-25 ... +60 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, maximum93%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierendnicht vereisend
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit30 g / 11 ms
SchutzklasseIII
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum2.000m
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad3
Elektrische Daten
Bereitschaftsverzögerung, maximum2.000ms
Schaltfrequenz, maximum1Hz
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz)
AS-i Stromaufnahme, maximum100mA
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i SpezifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.E
AS-i, IO-Code0x0
AS-i, ID-Code0xB
AS-i, ID-Code10xF
AS-i, ID-Code20xE
AS-i Eingang, Kanal 1Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung
AS-i Eingang, Kanal 2Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3Keine Funktion
AS-i Parameter Bits, P0 ... P3Betätiger Nummer 0
Betätiger Nummer 01 - 15
Betätiger Nummer 01 - 15
AS-i Parameter Bits, P0Betätiger liegt an
AS-i Parameter Bits, P1Grenzbereichsmeldung (FID)
AS-i Parameter Bits, P2Manipulationsschutzzeit aktiv (FID)
AS-i Parameter Bits, P3Gerätefehler (FID)
Hinweis (AS-i Parameter Bits)FID: PeripheriefehlerParameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen
AS-i Eingangsmodul-Adresse0
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse)Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät
Zustandsanzeige - LED 01
LED-StatusVersorgungsspannung
Kommunikationsfehler
Slaveadresse = 0
Peripheriefehler erkannt
Manipulationsschutzzeit aktiv
Kommunikationsfehler
Slaveadresse = 0
Peripheriefehler erkannt
Manipulationsschutzzeit aktiv
LED-Farbegrün/rot (AS-i Duo LED)
Zustandsanzeige - LED 02
LED-StatusGerätestatus (Freigabestatus)
Grenzbereichsmeldung
Gerätefehler
Grenzbereichsmeldung
Gerätefehler
LED-Farbegelb
Kontaktbelegung
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Betätiger inklusive Montageplatte
Zubehör
Empfehlung (Betätiger)RST260-1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 14:19