RSST32S1
Artikelnummer:101195379

Produktmerkmale
- Schlüsselschalter z.B. für Bedienberechtigung
- mit oder ohne Rastung
- 2 oder 3 Stellungen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRSST32S1
Artikelnummer (Bestellnummer)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC001829
ETIM Nummer, Version 6.0EC001829
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungSchlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des SchlosszylindersStahl
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe des Schlosszylinderssilber
Farbe des Frontringessilber
Bruttogewicht125g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Stößel2
Anzahl der Schaltstellungen3
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Entriegelung
SchlüsselabzugsstellungStellung I
Raststellunglinks
Taststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte300.000Schaltspiele
Schaltwinkel, links55°
Schaltwinkel, rechts35°
Betätigungskraft0,2N
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
SchlüsselnummerEKM30
Mechanische Daten - Abmessungen
Gesamtdurchmesser39,5mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Durchmesser des Schlosszylinders22mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Höhe mit gestecktem Schlüssel58mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Lieferumfang
Lieferumfang2x Schlüssel
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Sonderschließung auf Anfrage
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 20:10