RST16-1-AD04
Artikelnummer:103038299

Produktmerkmale
- frontale Betätigung aus Montagerichtung
- flache Bauform
- Befestigung 2 x M5
- AS-Interface
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRST16-1-AD04
Artikelnummer (Bestellnummer)103038299
EAN (European Article Number)4030661545158
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-24-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-24-04
ETIM Nummer, Version 7.0EC001487
ETIM Nummer, Version 6.0EC001487
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden.
Allgemeine Daten
Werkstoff des BetätigersKunststoff
Bruttogewicht9g
Mechanische Daten
Aktive Flächevorderseitig
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers16mm
Breite des Betätigers60mm
Höhe des Betätigers6,8mm
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
HinweisDie Betätiger AD01-AD15 nur mit ASi Sensoren kombinierbar.
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)RSS 36 ASRSS260 AS
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 12:58