RWSE4K.1
Artikelnummer:101195858

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRWSE4K.1
Artikelnummer (Bestellnummer)101195858
EAN (European Article Number)4030661601366
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Allgemeine Daten
AusführungKnebel
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Knebellang
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des BedienteilsKunststoff
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsgrau
Bruttogewicht120g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Schaltstellungen4
Mechanische Daten
Schaltwinkel60°
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe32mm
Einbautiefe60mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Länge des Knebels34mm
Durchmesser des Knebels54mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +80 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui690 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom20A
Schaltleistung, AC-35.500W
Schaltleistung, AC-237.500W
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.10.2026, 05:49