RWTS32
Artikelnummer:101195595

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungRWTS32
Artikelnummer (Bestellnummer)101195595
EAN (European Article Number)4030661601434
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-13
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-13
ETIM Nummer, Version 7.0EC000222
ETIM Nummer, Version 6.0EC000222
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
AusführungWahltastschalter
BauformRund
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
Knebelkurz
AbdichtungsartFormdichtungenLippendichtungenMembrane
Werkstoff des FrontringAluminium
Werkstoff des KnebelABS
Farbe des Frontringessilber
Farbe des Knebelsschwarz
Bruttogewicht50g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
FrontplattenmontageJa
BefestigungsflanschJa
Tastend möglich Ja
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Stößel2
Anzahl der Schaltstellungen3
Mechanische Daten
Entriegelunglinks: ohne Dreh-Entriegelungrechts: Dreh-Entriegelung
Raststellungrechts
Taststellunglinks
Mechanische Lebensdauer, Befehlsgeräte300.000Schaltspiele
Schaltwinkel, links35°
Schaltwinkel, rechts55°
BefestigungMontageflansch EFM
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Typische Betätigungskraft des Wahlschalters0,2N
Mechanische Daten - Abmessungen
Gesamtdurchmesser39,5mm
Durchmesser des Frontringes39,5mm
Länge des Knebels25mm
Durchmesser des Knebels30mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß50 x 60mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur+0 ... +75 °C
Schwingfestigkeit5 g
Schockfestigkeit<50 g (EN 60068-2-27)
Elektrische Daten
Schalthäufigkeit des Befehlsgerätes, maximum1.000/h
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.11.2026, 01:02