SCHARNIERSCH. M. ZUS. TESFA/ST230.2/0
Artikelnummer:101182923
Archiv

Produktmerkmale
- 1 Leitungseinführung M 16 x 1.5
- mit fest eingestelltem Schaltwinkel
- 1 Steckeranschluss M 16 x 1.5, 10-polig
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSCHARNIERSCH. M. ZUS. TESFA/ST230.2/0
Artikelnummer (Bestellnummer)101182923
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht840g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau außenJa
ZusatzscharnierJa
Montageanschläge Ja
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Öffnungswinkel180°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSteckanschluss, oben
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors21,5mm
Breite des Sensors141mm
Höhe des Sensors115mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2,5A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber-Nickel Legierung 10
Lieferumfang
LieferumfangZusatzscharnier
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bis zum Erreichen der Lebensdauergrenze kann sich dieser duch normalen Verschleiß auf 8° verändern.Darstellung der Schaltwege bei geschlossener Schutzeinrichtung.Der werkseitig eingestellte Schaltwinkel liegt bei 3°.Der Zwangsöffnungswinkel beträgt 10°.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.07.2026, 20:24