SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01UN
Artikelnummer:101184464
Archiv

Produktmerkmale
- Einbaustecker M12, 8-polig, oben
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Nicht mehr lieferbar!
Produkt-TypbezeichnungSCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01UN
Artikelnummer (Bestellnummer)101184464
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-09
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-09
ETIM Nummer, Version 7.0EC002591
ETIM Nummer, Version 6.0EC002591
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall, Zink-Druckguss
Farbe des Gehäusesschwarz
Bruttogewicht640g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Einstellbarer SchaltwinkelJa
Montageanschläge Ja
Anzahl der Hilfskontakte2
Anzahl der Sicherheitskontakte2
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungswinkel5°
Öffnungswinkel180°
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartEinbaustecker M12, 8-polig, obenSteckverbinder M12
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors21,5mm
Breite des Sensors141mm
Höhe des Sensors115mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +65 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui250 VAC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2,5A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-154A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-131A
SchaltelementSchließer (NO), Öffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Maximale Schalthäufigkeit1.200/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber-Nickel Legierung 10
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art)Einstellschlüssel ist im Lieferumfang enthalten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bis zum Erreichen der Lebensdauergrenze kann sich dieser duch normalen Verschleiß auf 8° verändern.Darstellung der Schaltwege bei geschlossener Schutzeinrichtung.Der werkseitig eingestellte Schaltwinkel liegt bei 3°.Der Zwangsöffnungswinkel beträgt 10°.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.07.2026, 00:47