SCHRAUBENSATZ M4X8
Artikelnummer:101147463

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSCHRAUBENSATZ M4X8
Artikelnummer (Bestellnummer)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
WerkstoffMetall verzinkt
Bruttogewicht3g
Mechanische Daten
Ausführung der BefestigungsschraubenM4X8
Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben)Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden.
Ausführung des SchraubenkopfesFlachkopfschraube mit Einwegschlitz
Festigkeitsklasse8.8
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials2x Sicherheitsschrauben
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 12.10.2026, 00:24