SCHRAUBENSATZ M5X20
Artikelnummer:101135340
Archiv

Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSCHRAUBENSATZ M5X20
Artikelnummer (Bestellnummer)101135340
EAN (European Article Number)4030661280202
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002594
ETIM Nummer, Version 6.0EC002594
Allgemeine Daten
WerkstoffMetall verzinkt
Bruttogewicht8g
Mechanische Daten
Ausführung der BefestigungsschraubenM5X20
Hinweis (Ausführung der Befestigungsschrauben)Die Schrauben sind zusätzlich gegen unvorhersehbares Lösen (z.B. Vibration) zu sichern. Wir empfehlen hierzu einen Schraubensicherungslack zu verwenden.
Ausführung des SchraubenkopfesSenkkopfschraube mit Einwegschlitz
Festigkeitsklasse8.8
Lieferumfang
Lieferumfang des Montagematerials2x Sicherheitsschrauben
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.10.2026, 21:36