SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
Artikelnummer:101188436
Archiv

Produktmerkmale
- für Schaltschrankebene
- Verteiler für 2 Geräte, mit Schraubklemmen
- ermöglicht eine Verdrahtung im Schaltschrank auf einem entsprechenden Hutschienenträger
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
Artikelnummer (Bestellnummer)101188436
EAN (European Article Number)4030661352565
eCl@ss Nummer, Version 12.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-23-02-08
ETIM Nummer, Version 7.0EC001099
ETIM Nummer, Version 6.0EC001099
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend
Bruttogewicht200g
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubanschluss
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite92mm
Höhe89,6mm
Tiefe68,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP00
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
SchutzklasseII
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,8kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom16.000mA
Elektrische Absicherung, maximum16A
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Je SD-Verteiler können 2 (optional 3) Geräte angeschlossen werden.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 12:14