SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Artikelnummer:101192805

Produktmerkmale
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 zur Umsetzung serieller Diagnosesignale auf PROFIBUS DP Protokoll
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 ist ein Slave im PROFIBUS
- Schaltschrankgerät IP 10 zum Aufschnappen auf eine Normschiene
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Artikelnummer (Bestellnummer)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
eCl@ss Nummer, Version 12.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-23-02-08
ETIM Nummer, Version 7.0EC001099
ETIM Nummer, Version 6.0EC001099
Allgemeine Daten
Bruttogewicht120g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs4
Mechanische Daten
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFederkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite50mm
Höhe72mm
Tiefe97mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP10
Umgebungstemperatur-5 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +85 °C
Schwingfestigkeit5 ... 9 Hz, Amplitude 3,5 mm9 ... 150 Hz, mit 1 g
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,5kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +20 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom250mA
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige)ON Dauerlicht Grün: Versorgungsspannung liegt anPB Blinksignal: Initialisierung PROFIBUSPB Dauerlicht Rot: Fehler PROFIBUSSD Blinksignal: Initialisierung SD-GatewaySD Dauerlicht Rot: Fehler SD-Gateway
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)SchutzeinrichtungSicherheits-Sensor
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Detailfunktionen siehe Programmier- und Konfigurationsanleitung zum SD-Gateway
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Geräte mit der Option zur seriellen Diagnose: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Serielle Diagnose in der Reihenschaltung von Sicherheits-Sensoren / Zuhaltungen
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 16.10.2026, 01:10