SD-I-U-EIP
Artikelnummer:101210747

Produktmerkmale
- UNIVERSAL-Gateway für die Reihenschaltung der Diagnosesignale von Sicherheitsschaltgeräten mit integriertem SD-Interface.
- Über die Feldbusschnittstelle werden umfangreiche Status- und Diagnosedaten der SD-Geräte an die Steuerung übertragen.
- Diagnoseleitungen von max. 31 Sicherheitsschaltgeräten in Reihe schaltbar
- Reihenschaltung unterschiedlicher Geräte
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Reihenschaltung der Sicherheitskanäle und der Diagnoseleitungen im Feld.
- Automatische Adressierung der Sicherheitsschaltgeräte im SD-Interface
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSD-I-U-EIP
Artikelnummer (Bestellnummer)101210747
EAN (European Article Number)4030661448893
eCl@ss Nummer, Version 12.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-23-02-08
ETIM Nummer, Version 7.0EC001099
ETIM Nummer, Version 6.0EC001099
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Bruttogewicht340g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs1
Mechanische Daten
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartFederkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite50mm
Höhe100mm
Tiefe80mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum30%
Relative Feuchtigkeit, maximum85%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 ... 57 Hz, Amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, mit 5 g
Schockfestigkeit10 g
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,5kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +20 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom500mA
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus ProtokollEtherNet IP
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
StöraussendungIEC 61000-6-4 (2002)
StörfestigkeitEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)SchutzeinrichtungSicherheits-Sensor
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 17:43