SDG-PRN-RJ-CC
Artikelnummer:103054152

Produktmerkmale
- Serielle Diagnose von bis zu 31 Sicherheitsschaltgeräten via Schmersal SD-Bus
- Automatische Adressierung der verbundenen SD-Bus-Teilnehmer
- Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle für einfache Inbetriebnahme und Wartung der Anlage
- Umfangreiche Zusatzfunktionen über integrierten Webserver
- Langzeitspeicherung der Log-Meldungen über SD-Karte
- Umsetzung der Status- und Diagnosedaten auf Ethernet-basierte Feldbusprotokolle
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit)Demnächst verfügbar.
Produkt-TypbezeichnungSDG-PRN-RJ-CC
Artikelnummer (Bestellnummer)103054152
EAN (European Article Number)4030661638782
eCl@ss Nummer, Version 12.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-23-02-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC001099
ETIM Nummer, Version 6.0EC001099
Allgemeine Daten
Bruttogewicht177g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status Ja
SD Card SlotJa
Integriertes SD-GatewayJa
Anzahl der LEDs5
Mechanische Daten
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum0.25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Aderquerschnitt, minimum24AWG
Aderquerschnitt, maximum16AWG
Anschluss (mechanisch)abnehmbare Federkraftklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe98mm
Tiefe115mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur+0 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-25 ... +75 °C
Relative Feuchtigkeit, minimum5%
Relative Feuchtigkeit, maximum95%
Hinweis (Relative Feuchtigkeit)nicht kondensierend
Schwingfestigkeit10 ... 57 Hz, Amplitude 0,35 mm57 ... 150 Hz, mit 5 g
Schockfestigkeit15 g / 11 ms
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui32 VDC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp0,5kV
ÜberspannungskategorieII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 VDC -15 % / +20 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom150mA
Elektrische Daten - Kommunikationsinterface
Bezeichnung, KommunikationsinterfaceRJ45
Elektrische Daten - Kommunikationsprotokoll
Feldbus ProtokollPROFINET
Integrierter SwitchDual Port, 100 Mbit/s, IRT fähig
Service InterfaceWEB-Interface HTTP
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StöraussendungDIN EN 61000-6-4
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)SchutzeinrichtungSicherheits-Sensor
Lieferumfang
LieferumfangAnschlussklemmenmicroSD-Speicherkarte
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Detailfunktionen siehe Programmier- und Konfigurationsanleitung zum SD-Gateway
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Geräte mit der Option zur seriellen Diagnose: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Serielle Diagnose in der Reihenschaltung von Sicherheits-Sensoren / Zuhaltungen
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.10.2026, 03:23