SDG01.3440
Artikelnummer:101174274

Produktmerkmale
- Kopfstellung nach vorn
- Metallgehäuse
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- hohe Lebensdauer
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSDG01.3440
Artikelnummer (Bestellnummer)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM Nummer, Version 7.0EC002592
ETIM Nummer, Version 6.0EC002592
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Bruttogewicht400g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Sicherheitskontakte3
Sicherheitsbetrachtung
VorschriftenEN ISO 13849-1
Gebrauchsdauer20Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D Schließer (NO)1.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum1.000.000Schaltspiele
Zwangsöffnungsweg14mm15,5mm
Zwangsöffnungskraft, minimum5N
Hinweis (Zwangsöffnungskraft)je Öffnerkontakt
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum2.5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors43mm
Breite des Sensors50mm
Höhe des Sensors152mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp2,5kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
SchaltelementÖffner (NC)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Lieferumfang
LieferumfangDer Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.11.2026, 18:48