SE-304 C AUSWERTEGERAET
Artikelnummer:101165883

Produktmerkmale
- Zur Überwachung von 1 ... 4 Sicherheits-Schaltleiste(n)
- 1 Sicherheitskontakt, STOP 0
- 1 Meldeausgang
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSE-304 C AUSWERTEGERAET
Artikelnummer (Bestellnummer)101165883
EAN (European Article Number)4030661293622
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001449
ETIM Nummer, Version 6.0EC001449
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimabeanspruchungEN ISO 13856-2
Werkstoff des GehäusesKunststoff, Thermoplast
Reaktionszeit, maximum17ms
Bruttogewicht175g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
elektronische SicherungJa
Drahtbrucherkennung Ja
QuerschlusserkennungJa
StarteingangJa
RückführkreisJa
Automatische Reset-FunktionJa
Reset FlankendetektionJa
Rücksetzung nach Unterbrechung der Versorgungsspannung Ja
ErdschlusserkennungJa
Integrierte Anzeige, Status Ja
Anzahl der LEDs5
Anzahl der unverzögerten Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion1
Anzahl der Sicherheitskontakte1
Anzahl der Meldeausgänge1
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bisd
Kategorie3
Kategorie gemäß EN 9543
PFH-Wert1,01 x 10⁻⁷/h
Hinweis (PFH-Wert)bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr
Gebrauchsdauer20Jahre
Stop-Kategorie0
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
BefestigungSchnellbefestigung für Normschienen nach DIN EN 60715
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung200m
Anschlussquerschnitt, maximum2 x 1,5 mm²
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anschluss (mechanisch)Schraubklemmen
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite22,5mm
Höhe100mm
Tiefe121mm
Umgebungsbedingungen
IP - Schutzart des GehäusesIP40
IP - Schutzart des EinbauraumesIP54
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur+5 ... +55 °C
Schwingfestigkeit10 … 55 Hz, Amplitude 0,15 mm
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp4kV
ÜberspannungskategorieIII
Verschmutzungsgrad2
Elektrische Daten
Frequenzbereich50Hz
Betriebsspannung24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Bemessungsbetriebsspannung24VAC
Bemessungsbetriebsspannung24VDC
Bemessungsbetriebsstrom500mA
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, minimum21.6VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz, maximum28.8VAC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, minimum21,6VDC
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC, maximum28,8VDC
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-152A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-132A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum4W
Auszugsverzögerung bei RESET100 ms ... 2000 ms
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
StörfestigkeitEMV-Richtlinie
Zustandsanzeige
Angezeigte FunktionszuständeFreigabeStörungsanzeige
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)Sicherheits-Schaltleisten
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Bei bestehender Gefahr darf die Maschine nicht erneut gestartet werden.Die Gesamtsicherheit der Maschine ist von der fachgerechten Montage und Installation von Sicherheitsbaustein und Signalgeber, sowie von der fachgerechten elektrischen Verbindung der Baugruppen abhängig.
Schaltungsbeispiel
Hinweis (Schaltungsbeispiel)Das Schaltungsbeispiel ist im spannungslosen Zustand dargestellt.Manueller Reset und Autoreset muss den Anforderungen der EN 1760-2 (Zustandsdiagramm A2, A3) entsprechen.Überwachung der Sicherheits-Schaltleisten SE 40 / SE 70 mit einem Sicherheitsbaustein SE-304C bis zu PL d und Kategorie 3.Wahlweise Rückstellfunktion oder Autoreset: Die Rückstellfunktion wird durch ein flankensensitives Signal (Flankenwechsel "0-1-0" innerhalb von 100 ms bis 2 s) ausgelöst (X2/X3). Alternativ kann die Autoresetfunktion durch durch eine Verbindung (A3/X2) akWerden weniger als 4 Schaltleisten angeschlossen, ist nach dem folgenden Schema anzuschließen.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.10.2026, 21:55