SE-CC 1302 SPIRALKABEL
Artikelnummer:101158588

Produktmerkmale
- Anschlussleitung 5-polig
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSE-CC 1302 SPIRALKABEL
Artikelnummer (Bestellnummer)101158588
EAN (European Article Number)4030661291574
eCl@ss Nummer, Version 12.027-06-01-02
eCl@ss Nummer, Version 11.027-06-01-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-23-08
ETIM Nummer, Version 7.0EC000247
ETIM Nummer, Version 6.0EC000247
Allgemeine Daten
Bruttogewicht120g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
HalogenfreiJa
Anzahl der Leitungsadern5
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung3m
Anzahl der Leitungsadern5
Aderquerschnitt0,5mm²
Durchmesser der Leitung5,8mm
Farbe des Leitungsmantelsschwarz
Werkstoff des LeitungsmantelsTPU
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... +90 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp1,5kV
Elektrische Daten - Digitale Eingänge
Leitungswiderstand, maximum79Ω
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.11.2026, 18:52