SE-P40-NBR 2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Artikelnummer:101174454

Produktmerkmale
- Schmutz und Feuchtigkeit im Profil werden weitgehend kompensiert
- Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- ca. 40 mm hoch (inklusiv Aluprofil)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSE-P40-NBR 2500 VERP.GUMMIPROF.2,5M
Artikelnummer (Bestellnummer)101174454
EAN (European Article Number)4030661303734
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-34-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-34-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002887
ETIM Nummer, Version 6.0EC002887
Zusatzinformation (Bestelldaten)Beispiel:
Gummiprofil, SE-P40-1250
Al-Profil, SE-AL 10-1250
Sender/ Emfänger SE-SET
Sicherheitsbaustein, SE-304 C
Optional:
Endkappen SE-T40; Kleber SE-G8406
weiteres ZubehörEin Schaltleistensystem wird aus Einzelkomponenten zusammengefügt. Die Komponenten müssen einzeln bestellt werden.
Gummiprofil, SE-P40-1250
Al-Profil, SE-AL 10-1250
Sender/ Emfänger SE-SET
Sicherheitsbaustein, SE-304 C
Optional:
Endkappen SE-T40; Kleber SE-G8406
weiteres ZubehörEin Schaltleistensystem wird aus Einzelkomponenten zusammengefügt. Die Komponenten müssen einzeln bestellt werden.
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13850
Werkstoff des GummiprofilsNBR Perbunan®
Bruttogewicht880g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge2.500mm
Breite25mm
Breite, minimum400mm
Breite, maximum10.000mm
Höhe, circa38mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Der Fingerschutz ist in den Endbereichen der Schaltleiste auf ca. 60 mm (SE 40) oder 50 mm (SE 70) nicht gegeben. Sender bzw. Empfänger werden bei Betätigung dieses Bereiches in die unteren Profilkammer gedrückt, der Schaltbefehl wird ausgelöst, die benöt
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.09.2026, 23:39