SE-P70-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M
Artikelnummer:101172169

Produktmerkmale
- Schmutz und Feuchtigkeit im Profil werden weitgehend kompensiert
- Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- ca. 70 mm hoch (inkl. Aluprofil)
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSE-P70-1250 VERP.GUMMIPROF.1,25M
Artikelnummer (Bestellnummer)101172169
EAN (European Article Number)4030661300252
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-34-01
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-34-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-01
ETIM Nummer, Version 7.0EC002887
ETIM Nummer, Version 6.0EC002887
Zusatzinformation (Bestelldaten)Beispiel:
Gummiprofil, SE-P70-1250
Al-Profil, SE-AL 20-1250
Sender/ Emfänger SE-SET
Sicherheitsbaustein, SE-304 C
Optional:
Endkappen SE-T70; Kleber SE-G8406
weiteres ZubehörEin Schaltleistensystem wird aus Einzelkomponenten zusammengefügt. Die Komponenten müssen einzeln bestellt werden.
Gummiprofil, SE-P70-1250
Al-Profil, SE-AL 20-1250
Sender/ Emfänger SE-SET
Sicherheitsbaustein, SE-304 C
Optional:
Endkappen SE-T70; Kleber SE-G8406
weiteres ZubehörEin Schaltleistensystem wird aus Einzelkomponenten zusammengefügt. Die Komponenten müssen einzeln bestellt werden.
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateTÜV
Allgemeine Daten
VorschriftenEN ISO 13850
Widerstand gegen bleibende Verformunggut
Werkstoffbeständigkeit (Säure)gut
Werkstoff des GummiprofilsEPDM, 65 Shore A
Hinweis (Werkstoff des Gummiprofils)Chemische Bezeichnung : Ethylen-Propylen-TerpolymerInternationale Kurzbezeichnung: EPDM, 65 Shore A
Farbe des Kontaktelementesschwarz
Bruttogewicht710g
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum20.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge1.250mm
Breite30mm
Breite, minimum400mm
Breite, maximum10.000mm
Höhe, circa70mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Werkstofftemperaturbeständigkeit (kurzfristig)-50 ... +170 °C
Werkstofftemperaturbeständigkeit (langfristig)-30 ... +140 °C
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Für höhere Anforderungen an die Beständigkeit Schaltleistenprofile mit 20 µm Kunststoffbeschichtung auswählen. Die Beschichtung sollte hierbei mechanisch gering beansprucht werden.
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Kraftstoff)gering
Werkstoffbeständigkeit (Lösungsmittel)gering bis befriedigend
Werkstoffbeständigkeit (ÖL)gering
Werkstoffbeständigkeit (Ozon)ausgezeichnet
Werkstoffbeständigkeit (Rückprallelastizität bei 20°C)gut
Werkstoffbeständigkeit (Witterung)ausgezeichnet
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.07.2026, 16:35