SE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSOR SET
Artikelnummer:101179373

Produktmerkmale
- Sender + Empfänger
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSOR SET
Artikelnummer (Bestellnummer)101179373
EAN (European Article Number)4030661312064
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-34-91
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-34-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-91
ETIM Nummer, Version 7.0EC002887
ETIM Nummer, Version 6.0EC002887
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesPolyurethan
Bruttogewicht150g
Mechanische Daten
Reichweite, minimum400mm
Reichweite, maximum10.000mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungslänge, Sender10,5m
Leitungslänge, Empfänger3m
Anschlussquerschnitt, maximum3 x 0,14 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge37mm
Durchmesser11,5mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP68
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 14 VDC
Bemessungsbetriebsspannung10 ... 14 VDC
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.10.2026, 13:03