SE-T40 ENDKAPPE
Artikelnummer:101167876

Produktmerkmale
- für Gummiprofil SE-P40
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSE-T40 ENDKAPPE
Artikelnummer (Bestellnummer)101167876
EAN (European Article Number)4030661294056
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-34-91
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-34-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-91
ETIM Nummer, Version 7.0EC002887
ETIM Nummer, Version 6.0EC002887
Allgemeine Daten
Widerstand gegen bleibende Verformunggut
Werkstoffbeständigkeit (Säure)gut
Werkstoff des GummiprofilsEPDM, 65 Shore A
Farbe des Kontaktelementesschwarz
Bruttogewicht5g
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite25mm
Höhe, circa40mm
Umgebungsbedingungen
Werkstofftemperaturbeständigkeit (kurzfristig)-50 ... +170 °C
Werkstofftemperaturbeständigkeit (langfristig)-30 ... +140 °C
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Kraftstoff)gering
Werkstoffbeständigkeit (Lösungsmittel)gering bis befriedigend
Werkstoffbeständigkeit (ÖL)gering
Werkstoffbeständigkeit (Ozon)ausgezeichnet
Werkstoffbeständigkeit (Rückprallelastizität bei 20°C)gut
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 16:09