SEP09.0.1.0.22/95
Artikelnummer:101022849

Produktmerkmale
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Ø 55 mm
- Aluminiumgehäuse
- mit abnehmbaren Aluminium-Deckel an der Unterseite
- für getrennte Montage der Stellteile für die Zweihandbedienung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSEP09.0.1.0.22/95
Artikelnummer (Bestellnummer)101022849
EAN (European Article Number)4250116203246
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001260
ETIM Nummer, Version 6.0EC001260
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff der VerschlussplattenAluminium
Farbe des GehäusesRAL 7004
Bruttogewicht3.500g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Bausatz möglich Ja
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer2
Anzahl der Bedientasten (Stellteile)2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite155mm
Höhe160mm
Tiefe150mm
Länge x Breite x HöheBedientasten (Stellteile): 55 mm
HinweisPro Gehäuse
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui440 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Hinweis
Hinweis (Allgemein)je 1 Schließer/1 Öffner je BedienteilOptional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft
Hinweis (Anzahl der Bedientasten (Stellteile))Bestehend aus: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.11.2026, 19:22