SEPG05.3.L.22
Artikelnummer:101172767

Produktmerkmale
- Metallgehäuse
- unbestückt, mit 3 Bohrungen Ø 22,3 mm
- 2-teiliges Gehäuse
- Stand- und Wandmontage möglich
- Leichtmetall-Druckguss
- ergonomische Bedienung
- Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
- Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
- Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSEPG05.3.L.22
Artikelnummer (Bestellnummer)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001260
ETIM Nummer, Version 6.0EC001260
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Bruttogewicht4.430g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite494mm
Höhe184mm
Tiefe160mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Mittelteil geeignet zur Montage von bis zu 10 St. zusätzlichen Melde- und Befehlgeräten (Ø 22 mm)Optional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.11.2026, 15:08