SEPK02.0.3.1.22/95
Artikelnummer:101027370

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Durchmesser 55 mm
- 1 NOT-HALT-Schalter in Kunststoffausführung
- Stand- und Wandmontage möglich
- 2-teiliges Gehäuse
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSEPK02.0.3.1.22/95
Artikelnummer (Bestellnummer)101027370
EAN (European Article Number)4250116202829
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001260
ETIM Nummer, Version 6.0EC001260
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht1.900g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
Bausatz möglich Ja
Anzahl der NOT-HALT-Schalter1
Anzahl der Öffner1
Anzahl der Schließer1
Anzahl der Bedientasten (Stellteile)2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite469mm
Höhe185mm
Tiefe137mm
Länge x Breite x HöheBedientasten (Stellteile): 55 mmNOT-HALT Schlagtaster: 40 mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui440 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Hinweis
Hinweis (Allgemein)8 vorgearbeitete Sollbruchstellen für zusätzliche Bedienelemente, Ø 22,3 mmje 1 Schließer/1 Öffner je Bedienteil; 1 Schließer/1 Öffner für NOT-HALTOptional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 09.11.2026, 17:31