SEPK02.0.L.22
Artikelnummer:101027369

Produktmerkmale
- Kunststoffgehäuse
- unbestückt, mit 3 Bohrungen
- unbestückt, mit 3 Bohrungen Ø 22,3 mm
- 2-teiliges Gehäuse
- Stand- und Wandmontage möglich
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Durchmesser 55 mm
- 1 NOT-HALT-Schalter in Kunststoffausführung
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSEPK02.0.L.22
Artikelnummer (Bestellnummer)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001260
ETIM Nummer, Version 6.0EC001260
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Werkstoff des GehäusesKunststoff
Bruttogewicht2.060g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite469mm
Höhe185mm
Tiefe140mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Hinweis
Hinweis (Allgemein)8 vorgearbeitete Sollbruchstellen für zusätzliche Bedienelemente, Ø 22,3 mm
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 10.11.2026, 00:25