SEPLC05.2.4.0.22/95
Artikelnummer:101188799
Archiv

Produktmerkmale
- NOT-HALT-Schalter in Metallausführung Ø 38,5 mm
- 2 schwarze Bedientasten (Stellteile) Ø 55 mm in Metallausführung
- Aluminiumgehäuse
- Bedienfeld für zusätzliche Befehls- und Meldegeräte
- abnehmbare Aluminium-Tafel B x H = 230 x 150 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSEPLC05.2.4.0.22/95
Artikelnummer (Bestellnummer)101188799
EAN (European Article Number)4250116203116
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001260
ETIM Nummer, Version 6.0EC001260
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff der VerschlussplattenAluminium
Farbe des GehäusesRAL 7004
Bruttogewicht5.300g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
Bausatz möglich Ja
Anzahl der NOT-HALT-Schalter1
Anzahl der Öffner2
Anzahl der Schließer2
Anzahl der Bedientasten (Stellteile)2
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum10.000.000Schaltspiele
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, maximum1.5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite510mm
Höhe160mm
Tiefe175mm
Länge x Breite x HöheBedientasten (Stellteile): 55 mmNOT-HALT Schlagtaster: 38.5 mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui440 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15250VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Hinweis
Hinweis (Allgemein)je 1 Schließer/1 Öffner je Bedienteil; 1 Schließer/1 Öffner für NOT-HALTOptional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft
Hinweis (Anzahl der NOT-HALT-Schalter)Bestehend aus: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Hinweis (Anzahl der Bedientasten (Stellteile))Bestehend aus: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 11.11.2026, 15:12