SEPLC05.2.L.22
Artikelnummer:101188796

Produktmerkmale
- unbestückt, mit 3 Bohrungen Ø 22,3 mm
- Aluminiumgehäuse
- Bedienfeld für zusätzliche Befehls- und Meldegeräte
- abnehmbare Aluminium-Tafel B x H = 230 x 150 mm
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSEPLC05.2.L.22
Artikelnummer (Bestellnummer)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM Nummer, Version 7.0EC001260
ETIM Nummer, Version 6.0EC001260
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Werkstoff des GehäusesAluminium
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Werkstoff der VerschlussplattenAluminium
Farbe des GehäusesRAL 7004
Bruttogewicht4.730g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Für NOT-HALT geeignet Ja
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite510mm
Höhe160mm
Tiefe175mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP54
Hinweis
Hinweis (Allgemein)je 1 Schließer/1 Öffner je Bedienteil; 1 Schließer/1 Öffner für NOT-HALTOptional: Stellteile mit niedriger Betätigungskraft
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.11.2026, 01:58