SET SL 300-1800
Artikelnummer:101108810
Archiv

Produktmerkmale
- robuste Ausführung
- 2 Kontakte
- nachträglich montierbar bei Leimauftragmaschinen, Furnierpressen etc.
- verschiedene Längen lieferbar
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSET SL 300-1800
Artikelnummer (Bestellnummer)101108810
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-06-90
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-06-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-90
ETIM Nummer, Version 7.0EC002887
ETIM Nummer, Version 6.0EC002887
Zusatzinformation (Bestelldaten)Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkstoff der RastungKunststoff, Thermoplast
Werkstoff der ProfilleisteAluminium
Werkstoff der SeitenplatteAluminium
Bruttogewicht9.000g
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite100mm
Höhe260mm
Länge (L1)1.800mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-20 ... +55 °C
Lager- und Transporttemperatur-20 ... +70 °C
Elektrische Daten
Schaltelementsiehe Schalterbeschreibung
Schaltprinzipsiehe Schalterbeschreibung
Lieferumfang
LieferumfangKlappenprofilRastung
Lieferumfang des MontagematerialsSeitenplattenTrägerprofil
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 04:15