SFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:103032866

Produktmerkmale
- Y-Adapter geeignet für die Serien: SLC/SLG 440-COM
- Zum Anschluss von optoelektronischen Sicherheitsschaltgeräten
Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSFB-Y-SLCG-COM-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer (Bestellnummer)103032866
EAN (European Article Number)4030661529882
eCl@ss Nummer, Version 12.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM Nummer, Version 7.0EC002925
ETIM Nummer, Version 6.0EC002925
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikatecULus
Allgemeine Daten
Anschluss (elektrisch)1 x Stecker, 8-polig2 x Kupplung, 4-polig
Bruttogewicht86g
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung1m
Aderquerschnitt0,25mm²
Durchmesser der Leitung4,3mm
Biegeradius (fest)5x Ø-Leitung
Biegeradius (bewegt)10x Ø-Leitung
Farbe des Leitungsmantelsschwarz
Mechanische Daten - Steckverbinder Seite A
Codierung des SteckersA
Verriegelung des SteckersSchraubverriegelung
Werkstoff der VerschraubungMetall, CuZn, vernickelt
Werkstoff des GriffkörpersKunststoff, TPU
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge54,5mm
Breite33mm
Höhe20mm
Durchmesser des ISO-GewindesM12
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP67
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom2A
Bemessungsbetriebsspannung30VDC
Bemessungsbetriebsstrom2.000mA
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination)SLCG440-COM/SLB440
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 21.07.2026, 00:20