SG5
Artikelnummer:103001594

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSG5
Artikelnummer (Bestellnummer)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Farbe des GehäusesRAL 1021
Bruttogewicht11.800g
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite110mm
Höhe1.334mm
Tiefe110mm
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Geeignet für bis zu 4-strahlige Sicherheitslichtgitter SLG.Geeignet für einen Sicherheitslichtvorhang SLC mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 970 mm.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.11.2026, 13:27