SG6
Artikelnummer:103001596

Bitte melden Sie sich an, um Preise zu sehen
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSG6
Artikelnummer (Bestellnummer)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM Nummer, Version 7.0EC002549
ETIM Nummer, Version 6.0EC002549
Allgemeine Daten
Werkstoff des GehäusesMetall
Werkstoff der Gehäusebeschichtungpulverbeschichtet
Farbe des GehäusesRAL 1021
Bruttogewicht18.600g
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite110mm
Höhe2.134mm
Tiefe110mm
Hinweis
Hinweis (Allgemein)Geeignet für einen Sicherheitslichtvorhang SLC mit einer Schutzfeldhöhe von bis zu 1930 mm.
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.11.2026, 21:13