schmersal_s_icon.png

SH-440-ER-02

Artikelnummer: 103026833

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Schutzgehäuse für SLC/SLG440
  • Sehr robustes Schutzrohr aus Polycarbonat
  • Schlagfest - Bruchfest - Kratzfest - Hygienegerecht
  • Endkappen, Membrane und Kabeleinführung aus Edelstahl
  • Schutzart IP69
  • ECOLAB zertifiziert

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nur in Kombination mit dem passenden SLC/SLG bestellbar.

Produkt-Typbezeichnung

SH-440-ER-02

Artikelnummer (Bestellnummer)

103026833

EAN (European Article Number)

4030661517131

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

ECOLAB

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Polycarbonat

Werkstoff der Endkappen

V4A

Bruttogewicht

3.100 g

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Länge der Leitung

10 m

Anschlussart

Kabelverschraubung fest integriert

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe, minimum

500 mm

Höhe, maximum

890 mm

Durchmesser Schutzrohr

50 mm

Durchmesser Endkappen

60 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP69

Umgebungstemperatur

-25 ... +50 °C

Lager- und Transporttemperatur

-25 ... +70 °C

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLC440-IP69

(Vimeo)



AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 14.05.2025, 08:28