SHGV/B01/121+BOF/HIS2
Artikelnummer:101198338

Produktmerkmale
- mindest Betätigungsradius 400 mm
- Beweglicher Betätiger
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSHGV/B01/121+BOF/HIS2
Artikelnummer (Bestellnummer)101198338
EAN (European Article Number)4030661592916
eCl@ss Nummer, Version 12.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM Nummer, Version 7.0EC002593
ETIM Nummer, Version 6.0EC002593
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60947-5-1
Wirkprinzipmechanisch
Werkstoff des GehäusesAluminium / Stahl chromatiert
Werkstoff der Gehäusebeschichtunglackiert
Werkstoff des SchlosszylindersStahl
Farbe des Gehäusesrot
Farbe des Schlüsselssilber
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)silber
Bruttogewicht450g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen4
Anzahl Schlüssel1
Mechanische Daten
Betätigerbeweglich
Position des Schlüssel-Wahlschaltersmittig
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 141191.300N
Zuhaltekraft Fmax, maximum1.750N
Rastkraft5 N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum0,2m/s
Schlüsselnummer121
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge87mm
Breite40mm
Höhe103mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
Umgebungstemperatur-25 ... +70 °C
Lager- und Transporttemperatur-40 ... +80 °C
Schockfestigkeit30 g / 18 ms
ErschütterungsfestigkeitErschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit5/h
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)abnehmbare Schutzeinrichtungdrehbare Schutzeinrichtungverschiebbare Schutzeinrichtung
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.11.2026, 01:05