SHGV/ESS21S2/78/103
Artikelnummer:101205705

Produktmerkmale
- Einsatz in Anwendungen ohne gefährliche Nachlaufbewegung bzw. Nachlaufzeit kleiner der Schlüsseltransferzeit
- HS-Schließanlagenfähige Ausführungen möglich
- Schlüsselschalter inkl. Montageflansch und Kontaktelement
Bestelldaten
Produkt-TypbezeichnungSHGV/ESS21S2/78/103
Artikelnummer (Bestellnummer)101205705
EAN (European Article Number)4030661586953
eCl@ss Nummer, Version 12.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 11.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-43
ETIM Nummer, Version 7.0EC001029
ETIM Nummer, Version 6.0EC001029
Zulassungen - Vorschriften
ZertifikateCCCcULus
Allgemeine Daten
VorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
AusführungSchlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage
Einbaubedingungen (mechanisch)beliebig
AbdichtungsartLippendichtungenMembrane
Werkstoff des GehäusesKunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend
Werkstoff des SchlosszylindersStahl
Werkstoff des FrontringAluminium
Farbe des Schlosszylinderssilber
Farbe des Kontaktelementesschwarz
Farbe des Frontringessilber
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)silber
Bruttogewicht136g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Verrastend vorhanden Ja
Vollisolation Ja
Anzahl der Hilfskontakte1
Anzahl der Stößel1
Anzahl der Schaltstellungen2
Mechanische Daten
EntriegelungDreh-Entriegelung
Schlüsselabzugsstellung90°Stellung I
Raststellungrechts
Mechanische Lebensdauer, minimum100.000Schaltspiele
BefestigungMontageflansch
Anzugsdrehmoment der Schraube0,6Nm
Schlüsselnummer78
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
AnschlussartSchraubanschluss M20 x 1.5
Anschlussquerschnitt, minimum0,5 mm², flexibel0,5 mm², starr
Anschlussquerschnitt, maximum2,5 mm², flexibel2,5 mm², starr
HinweisAlle Angaben einschließlich Aderendhülsen.
Anzugsdrehmoment der Klemmen1Nm
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x HöheHöhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm)
Durchmesser des Frontringes29,5mm
Durchmesser des Schlosszylinders22mm
Einbaudurchmesser22,3mm
Dicke der Frontplatte, minimum1mm
Dicke der Frontplatte, maximum6mm
Rastermaß40 x 50mm
Umgebungsbedingungen
IP - SchutzartIP65
IP - Schutzart des SchaltraumesIP40
IP - Schutzart der Klemmen bzw. AnschlüsseIP20
Umgebungstemperatur-25 ... +75 °C
Schockfestigkeit110 g / 4 ms
ErschütterungsfestigkeitErschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui400 V
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom10A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15230VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-158A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1324VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-135A
Kleinspannungstauglichkeit≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
SchaltelementÖffner (NC), Schließer (NO)
SchaltprinzipSchleichschaltung
Prelldauer, maximum5ms
Maximale Schalthäufigkeit5/h
Werkstoff der Kontakte, elektrischSilber
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2026, 21:43