SHGV/LD1/216/51+BOF/HIS.1
SHGV/LD1/216/51+BOF/HIS.1
Produkt-Typbezeichnung: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
ohne | Standard Schließsystem |
Z | Zentralschließanlagen-Schließsystem |
P | PACRI Standard-Schließsystem |
ZP | Zentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem |
(2) | |
B | Schließzylinder im Boden |
L | Schließzylinder links |
R | Schließzylinder rechts |
(3) | |
D | zusätzlicher Schließzylinder frontseitig |
(4) | |
01 | mit einem Anfahrkopf |
1.1 | mit zwei Anfahrköpfen |
(5) | |
x1x | Schlüsselnummer (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Schlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99 |
(7) | |
BO | Betätiger gerade |
BOW | Betätiger abgewinkelt |
BOR | Radiusbetätiger |
BOWR | Radiusbetätiger abgewinkelt |
BOF/HIS.1 | Teleskopbetätiger, Befestigung hinten |
BOF/HIS.2 | Teleskopbetätiger, Befestigung oben |
- Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SHGV/LD1/216/51+BOF/HIS.1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103010004 |
EAN (European Article Number) |
4030661469294 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002593 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002593 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium / Stahl chromatiert |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Werkstoff des Schlosszylinders |
Stahl |
Farbe des Gehäuses |
rot |
Farbe des Schlüssels |
silber |
Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf) |
silber |
Bruttogewicht |
450 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Anfahrrichtungen |
4 |
Anzahl Schlüssel |
2 |
Mechanische Daten
Betätiger |
beweglich |
Position des Schlüssel-Wahlschalters |
mittig links |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119 |
950 N |
Zuhaltekraft Fmax, maximum |
1.250 N |
Rastkraft |
5 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
0,2 m/s |
Schlüsselnummer Primärzylinder |
216 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
87 mm |
Breite |
87 mm |
Höhe |
103 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-40 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
30 g / 18 ms |
Erschütterungsfestigkeit |
Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz |
Elektrische Daten
Maximale Schalthäufigkeit |
5 /h |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Radiuszeichnungen
Radiuszeichnungen
Anwendungsbeispiel allgemein
ID: kshgva09
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 15.09.2025, 21:50