schmersal_s_icon.png

SHGV/RD1/211/38+BO

Artikelnummer: 101198592

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem
PPACRI Standard-Schließsystem
ZPZentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem

(2)
BSchließzylinder im Boden
LSchließzylinder links
RSchließzylinder rechts

(3)
Dzusätzlicher Schließzylinder frontseitig

(4)
01mit einem Anfahrkopf
1.1mit zwei Anfahrköpfen

(5)
x1xSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xSchlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99

(7)
BOBetätiger gerade
BOWBetätiger abgewinkelt
BORRadiusbetätiger
BOWRRadiusbetätiger abgewinkelt
BOF/HIS.1Teleskopbetätiger, Befestigung hinten
BOF/HIS.2Teleskopbetätiger, Befestigung oben
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Aluminiumgehäuse
  • Schutzart IP65

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SHGV/RD1/211/38+BO

Artikelnummer (Bestellnummer)

101198592

EAN (European Article Number)

4030661532547

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002593

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002593

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

Wirkprinzip

mechanisch

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium / Stahl chromatiert

Werkstoff der Gehäusebeschichtung

lackiert

Werkstoff des Schlosszylinders

Stahl

Farbe des Gehäuses

rot

Farbe des Schlüssels

silber

Farbe der Schlüsselreide (Schlüsselkopf)

silber

Bruttogewicht

450 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Anzahl der Anfahrrichtungen

4

Anzahl Schlüssel

2

Mechanische Daten

Betätiger

gerade

Position des Schlüssel-Wahlschalters

mittig

rechts

Mechanische Lebensdauer, minimum

100.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft FZh gemäß EN ISO 14119

950 N

Zuhaltekraft Fmax, maximum

1.250 N

Rastkraft

5 N

Betätigungsgeschwindigkeit, maximum

0,2 m/s

Schlüsselnummer Primärzylinder

211

Schlüsselnummer Sekundärzylinder

38

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

87 mm

Breite

87 mm

Höhe

103 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

-25 ... +70 °C

Lager- und Transporttemperatur

-40 ... +80 °C

Schockfestigkeit

30 g / 18 ms

Erschütterungsfestigkeit

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Elektrische Daten

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Sonstige Daten

Hinweis (Applikationsanwendungen)

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Zusätzlicher Schließzylinder frontseitig nur bei Ausführung "L" und "R"


AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.10.2025, 14:58